FC-301PK37T4Z20H3BXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B2680

Frequenzumrichter
FC-301PK37T4Z20H3BXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

VLT® AutomationDrive FC-301
(PK37) 0,37 KW / 0,50 HP,
3-Phasig, 380 - 480 VAC,IP20 / Chassis Baugr. A1
EMV-Filter Kl. A1/B (C1)
Bremschopper
Kein LCP
Unbeschichtete PCB, Keine Netzoption
Akt. Release – Std.SW.
Baugröße: A1
Keine A-Option, Keine B-Option
Keine C1-Option, Keine D-Option

Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: FC-301PK37T4Z20H3BXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Neu konfigurieren

Produktdetails

Bruttogewicht 3.386 Kilogram
Gewicht netto 2.49 Kilogram
Volume 21.569 Liter
EAN 5702427219892

 

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe FC- VLT® AutomationDrive FC-
Serie 301 301
Nennleistung PK37 (PK37) 0,37 KW / 0,50 HP
Phase T 3-Phasig
Netzspannung 4 380 - 480 VAC
Gehäuse Z20 IP20 / Chassis Baugr. A1
EMV-Filter H3 EMV-Filter Kl. A1/B (C1)
Bremse - Safe Stop B Bremschopper
LCP X Kein LCP
Beschichtung PCB X Unbeschichtete PCB
Netzoption X Keine Netzoption
Anpassung A X Standard-Kabeleinführungen
Anpassung B X Keine Anpassung
Software Release SXXX Akt. Release – Std.SW.
Software-Sprachpaket X Standard-Sprachpaket
A-Option AX Keine A-Option
B-Option BX Keine B-Option
C0-Option MCO CX Keine C0-Option
C1-Option X Keine C1-Option
C-Option Software XX Keine Softwareoption
D-Option DX Keine D-Option
Baugröße A1 A1
Typencode Teil 1 FC-301PK37T4Z20H3BXX
Typencode Teil 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Produktkatalog NO_VIEW NO VIEW
Leistung 160% (HO) [KW] 0.37 0.37
Höhe [mm] 200,0 200,0
Breite ohne C-Optionen [mm] 75,0 75,0
Tiefe [mm] 207,0 207,0
Tiefe mit OptionA/B [mm] 222,0 222,0
kVA 0.9 0.9
Verlustleistung HO [W] 35 35
Verlustleistung HO [W] 35 35
Dauerstrom (HO) [A] 1.3 1.3
Intermitt. Strom (HO) [A] 2.08 2.08
Dauerstrom (HO) [A] 1.2 1.2
Intermitt. Strom (HO) [A] 1.92 1.92
Calculated Gross Weight [kg] 3.386
Calculated Net Weight [kg] 2.49
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Modellcode 01 FC-301PK37T4Z20H3BXX
Modellcode 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Standard Lieferant ERR01 ERR01

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality