FC-302P5K5T6E20HXBGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B0176

Frequenzumrichter
FC-302P5K5T6E20HXBGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AutomationDrive FC-302
(P5K5) 5,5 KW / 7,5 HP, 3-Phasig
525 - 600 VAC, (E20) IP20 / Chassis
Kein EMV-Filter
Bremschopper
Grafisches LCP
Unbeschichtete PCB, Keine Netzoption
Akt. Release – Std.SW.
Baugröße: A3
Keine C1-Option, Keine D-Option
Keine A-Option, Keine B-Option

Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: FC-302P5K5T6E20HXBGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Produktdetails

Bruttogewicht 6.64 kg
Gewicht netto 6.11 kg
Volume 29.754 l
EAN 5702427096639

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe FC- VLT® AutomationDrive FC-
Serie 302 302
Nennleistung P5K5 (P5K5) 5,5 KW / 7,5 HP
Phase T 3-Phasig
Netzspannung 6 525 - 600 VAC
Gehäuse E20 (E20) IP20 / Chassis
EMV-Filter HX Kein EMV-Filter
Bremse - Safe Stop B Bremschopper
LCP G Grafisches LCP
Beschichtung PCB X Unbeschichtete PCB
Netzoption X Keine Netzoption
Anpassung A X Standard-Kabeleinführungen
Anpassung B X Keine Anpassung
Software Release SXXX Akt. Release – Std.SW.
Softwaresprachpaket X Standard-Sprachpaket
A-Option AX Keine A-Option
B-Option BX Keine B-Option
C0-Option MCO CX Keine C0-Option
C1-Option X Keine C1-Option
C-Option Software XX Keine Softwareoption
D-Option DX Keine D-Option
Baugröße A3 A3
Typencode Teil 1 FC-302P5K5T6E20HXBGX
Typencode Teil 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Produktkatalog NO_VIEW NO VIEW
Leistung 160 % (HO) [KW] 5.5
Höhe [mm] 268,0
Breite ohne C-Optionen [mm] 130,0
Breite [mm] mit 2 C Optionen 190,0
Tiefe [mm] 205,0
Tiefe mit Option A/B [mm] 220,0
kVA 8.96
Verlustleistung HO [W] 195
Verlustleistung HO [W] 195
Dauerstrom (HO) [A] 9.5
Intermitt. Strom (HO) [A] 15.2
I Nenn (HO) [A] 9
I Max 60s (HO) [A] 14.4
Berechnetes Bruttogewicht [kg] 6.64
Berechnetes Nettogewicht [kg] 6.11
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Modellcode 01 FC-302P5K5T6E20HXBGX
Modellcode 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality