FC-302PK55T5E20H2BGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B0154

Frequenzumrichter
FC-302PK55T5E20H2BGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AutomationDrive FC-302
0,55 KW / 0,75 HP, 3-Phasig
380 - 500 VAC, (E20) IP20 / Chassis
EMV-Klasse A2 (C3)
Bremschopper
Grafisches LCP
Beschichtete PCB, Keine Netzoption
Akt. Release – Std.SW.
Baugröße: A2
Keine C1-Option, Keine D-Option
Keine A-Option, Keine B-Option

Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: FC-302PK55T5E20H2BGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Produktdetails

Bruttogewicht 4.43 kg
Gewicht netto 3.91 kg
Volume 19.867 l
EAN 5702427096394

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe FC- VLT® AutomationDrive FC-
Serie 302 302
Nennleistung PK55 0,55 KW / 0,75 HP
Phase T 3-Phasig
Netzspannung 5 380 - 500 VAC
Gehäuse E20 (E20) IP20 / Chassis
EMV-Filter H2 EMV-Klasse A2 (C3)
Bremse - Safe Stop B Bremschopper
LCP G Grafisches LCP
Beschichtung PCB C Beschichtete PCB
Netzoption X Keine Netzoption
Anpassung A X Standard-Kabeleinführungen
Anpassung B X Keine Anpassung
Software Release SXXX Akt. Release – Std.SW.
Softwaresprachpaket X Standard-Sprachpaket
A-Option AX Keine A-Option
B-Option BX Keine B-Option
C0-Option MCO CX Keine C0-Option
C1-Option X Keine C1-Option
C-Option Software XX Keine Softwareoption
D-Option DX Keine D-Option
Baugröße A2 A2
Typencode Teil 1 FC-302PK55T5E20H2BGC
Typencode Teil 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Produktkatalog NO_VIEW NO VIEW
Leistung 160 % (HO) [KW] 0.55
Höhe [mm] 268,0
Breite ohne C-Optionen [mm] 90,0
Breite m. zwei C-Optionen [mm] 150,0
Tiefe [mm] 205,0
Tiefe mit Option A/B [mm] 220,0
kVA 1.25
Verlustleistung HO [W] 42
Verlustleistung HO [W] 42
Dauerstrom (HO) [A] 1.8
Intermitt. Strom (HO) [A] 2.88
Dauerstrom (HO) [A] 1.6
Intermitt. Strom (HO) [A] 2.56
Berechnetes Bruttogewicht [kg] 4.43
Berechnetes Nettogewicht [kg] 3.91
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Modellcode 01 FC-302PK55T5E20H2BGC
Modellcode 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Standard Lieferant ERR01

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality