131B0141
Frequenzumrichter
FC-302P5K5T5E20H2XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AutomationDrive FC-302
(P5K5) 5,5 KW / 7,5 HP, 3-Phasig
380 - 500 VAC, (E20) IP20 / Chassis
EMV-Klasse A2 (C3)
Kein Bremschopper
Kein LCP
Beschichtete PCB, Keine Netzoption
Akt. Release – Std.SW.
Baugröße: A3
Keine C1-Option, Keine D-Option
Keine A-Option, Keine B-Option
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel
Der VLT® AutomationDrive steht für ein modulares Antriebskonzept, das die gesamte Palette von Funktionen von herkömmlichen bis hin zu servoähnlichen Anwendungen an jeder Maschine oder Produktionslinie abdeckt.