131B0120
Frequenzumrichter
FC-302P4K0T5E20H1BXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AutomationDrive FC-302
(P4K0) 4,0 KW / 5,0 HP, 3-Phasig
380 - 500 VAC, (E20) IP20 / Chassis
EMV-Klasse A1/B (C1)
Bremschopper
Kein LCP
Beschichtete PCB, Keine Netzoption
Akt. Release – Std.SW.
Baugröße: A2
Keine C1-Option, Keine D-Option
Keine A-Option, Keine B-Option
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel
Der VLT® AutomationDrive steht für ein modulares Antriebskonzept, das die gesamte Palette von Funktionen von herkömmlichen bis hin zu servoähnlichen Anwendungen an jeder Maschine oder Produktionslinie abdeckt.