FC-302P1K5T5E20H2BXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B0087

Frequenzumrichter
FC-302P1K5T5E20H2BXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AutomationDrive FC-302
(P1K5) 1,5 KW / 2,0 HP, 3-Phasig
380 - 500 VAC, (E20) IP20 / Chassis
EMV-Klasse A2 (C3)
Bremschopper
Kein LCP
Unbeschichtete PCB, Keine Netzoption
Akt. Release – Std.SW.
Baugröße: A2
Keine C1-Option, Keine D-Option
Keine A-Option, Keine B-Option

Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: FC-302P1K5T5E20H2BXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Produktdetails

Bruttogewicht 4.39 kg
Gewicht netto 3.87 kg
Volume 19.867 l
EAN 5702427105157

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe FC- VLT® AutomationDrive FC-
Serie 302 302
Nennleistung P1K5 (P1K5) 1,5 KW / 2,0 HP
Phase T 3-Phasig
Netzspannung 5 380 - 500 VAC
Gehäuse E20 (E20) IP20 / Chassis
EMV-Filter H2 EMV-Klasse A2 (C3)
Bremse - Safe Stop B Bremschopper
LCP X Kein LCP
Beschichtung PCB X Unbeschichtete PCB
Netzoption X Keine Netzoption
Anpassung A X Standard-Kabeleinführungen
Anpassung B X Keine Anpassung
Software Release SXXX Akt. Release – Std.SW.
Softwaresprachpaket X Standard-Sprachpaket
A-Option AX Keine A-Option
B-Option BX Keine B-Option
C0-Option MCO CX Keine C0-Option
C1-Option X Keine C1-Option
C-Option Software XX Keine Softwareoption
D-Option DX Keine D-Option
Baugröße A2 A2
Typencode Teil 1 FC-302P1K5T5E20H2BXX
Typencode Teil 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Produktkatalog NO_VIEW NO VIEW
Leistung 160 % (HO) [KW] 1.5
Höhe [mm] 268,0
Breite ohne C-Optionen [mm] 90,0
Breite [mm] mit 2 C Optionen 150,0
Tiefe [mm] 205,0
Tiefe mit Option A/B [mm] 220,0
kVA 2.84
Verlustleistung HO [W] 62
Verlustleistung HO [W] 62
Dauerstrom (HO) [A] 4.1
Intermitt. Strom (HO) [A] 6.56
I Nenn (HO) [A] 3.4
I Max 60s (HO) [A] 5.44
Berechnetes Bruttogewicht [kg] 4.39
Berechnetes Nettogewicht [kg] 3.87
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Modellcode 01 FC-302P1K5T5E20H2BXX
Modellcode 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Standard Lieferant ERR01

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality