FC-302P7K5T5E20H2BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B0072

Frequenzumrichter
FC-302P7K5T5E20H2BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AutomationDrive FC-302
(P7K5) 7,5 KW / 10 HP, 3-Phasig
380 - 500 VAC, (E20) IP20 / Chassis
EMV-Klasse A2 (C3)
Bremschopper
Grafisches LCP
Unbeschichtete PCB, Keine Netzoption
Akt. Release – Std.SW.
Baugröße: A3
Keine C1-Option, Keine D-Option
Keine A-Option, Keine B-Option

Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: FC-302P7K5T5E20H2BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Produktdetails

Bruttogewicht 6.59 kg
Gewicht netto 6.06 kg
Volume 22.04 l
EAN 5702427094970

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe FC- VLT® AutomationDrive FC-
Serie 302 302
Nennleistung P7K5 (P7K5) 7,5 KW / 10 HP
Phase T 3-Phasig
Netzspannung 5 380 - 500 VAC
Gehäuse E20 (E20) IP20 / Chassis
EMV-Filter H2 EMV-Klasse A2 (C3)
Bremse - Safe Stop B Bremschopper
LCP G Grafisches LCP
Beschichtung PCB X Unbeschichtete PCB
Netzoption X Keine Netzoption
Anpassung A X Standard-Kabeleinführungen
Anpassung B X Keine Anpassung
Software Release SXXX Akt. Release – Std.SW.
Softwaresprachpaket X Standard-Sprachpaket
A-Option AX Keine A-Option
B-Option BX Keine B-Option
C0-Option MCO CX Keine C0-Option
C1-Option X Keine C1-Option
C-Option Software XX Keine Softwareoption
D-Option DX Keine D-Option
Baugröße A3 A3
Typencode Teil 1 FC-302P7K5T5E20H2BGX
Typencode Teil 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Produktkatalog NO_VIEW NO VIEW
Leistung 160 % (HO) [KW] 7.5
Höhe [mm] 268,0
Breite ohne C-Optionen [mm] 130,0
Breite [mm] mit 2 C Optionen 190,0
Tiefe [mm] 205,0
Tiefe mit Option A/B [mm] 220,0
kVA 11.1
Verlustleistung HO [W] 225
Verlustleistung HO [W] 225
Dauerstrom (HO) [A] 16
Intermitt. Strom (HO) [A] 25.6
I Nenn (HO) [A] 14.5
I Max 60s (HO) [A] 23.2
Berechnetes Bruttogewicht [kg] 6.59
Berechnetes Nettogewicht [kg] 6.06
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Modellcode 01 FC-302P7K5T5E20H2BGX
Modellcode 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality