FC-302P2K2T5E20H1XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B0031

Frequenzumrichter
FC-302P2K2T5E20H1XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AutomationDrive FC-302
(P2K2) 2,2 KW / 3,0 HP, 3-Phasig
380 - 500 VAC, (E20) IP20 / Chassis
EMV-Klasse A1/B (C1)
Kein Bremschopper
Kein LCP
Unbeschichtete PCB, Keine Netzoption
Akt. Release – Std.SW.
Baugröße: A2
Keine C1-Option, Keine D-Option
Keine A-Option, Keine B-Option

Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: FC-302P2K2T5E20H1XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Produktdetails

Bruttogewicht 4.97 kg
Gewicht netto 4.45 kg
Volume 19.867 l
EAN 5702427094208

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe FC- VLT® AutomationDrive FC-
Serie 302 302
Nennleistung P2K2 (P2K2) 2,2 KW / 3,0 HP
Phase T 3-Phasig
Netzspannung 5 380 - 500 VAC
Gehäuse E20 (E20) IP20 / Chassis
EMV-Filter H1 EMV-Klasse A1/B (C1)
Bremse - Safe Stop X Kein Bremschopper
LCP X Kein LCP
Beschichtung PCB X Unbeschichtete PCB
Netzoption X Keine Netzoption
Anpassung A X Standard-Kabeleinführungen
Anpassung B X Keine Anpassung
Software Release SXXX Akt. Release – Std.SW.
Software-Sprachpaket X Standard-Sprachpaket
A-Option AX Keine A-Option
B-Option BX Keine B-Option
C0-Option MCO CX Keine C0-Option
C1-Option X Keine C1-Option
C-Option Software XX Keine Softwareoption
D-Option DX Keine D-Option
Baugröße A2 A2
Typencode Teil 1 FC-302P2K2T5E20H1XXX
Typencode Teil 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Produktkatalog NO_VIEW NO VIEW
Leistung 160 % (HO) [KW] 2.2
Höhe [mm] 268,0
Breite ohne C-Optionen [mm] 90,0
Breite m. zwei C-Optionen [mm] 150,0
Tiefe [mm] 205,0
Tiefe mit Option A/B [mm] 220,0
kVA 3.88
Verlustleistung HO [W] 88
Verlustleistung HO [W] 88
Dauerstrom (HO) [A] 5.6
Intermitt. Strom (HO) [A] 8.96
Dauerstrom (HO) [A] 4.8
Intermitt. Strom (HO) [A] 7.68
Berechnetes Bruttogewicht [kg] 4.97
Berechnetes Nettogewicht [kg] 4.45
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Modellcode 01 FC-302P2K2T5E20H1XXX
Modellcode 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Standard Lieferant ERR01

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality