131B0005
Frequenzumrichter
FC-302P5K5T5E20H1BXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AutomationDrive FC-302
(P5K5) 5,5 KW / 7,5 HP,
3-Phasig, 380 - 500 VAC,(E20) IP20 / Chassis
EMV-Klasse A1/B (C1)
Bremschopper
Kein LCP
Unbeschichtete PCB, Keine Netzoption
Akt. Release – Std.SW.
Baugröße: A3
Keine A-Option, Keine B-Option
Keine C1-Option, Keine D-Option
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel
Der VLT® AutomationDrive steht für ein modulares Antriebskonzept, dasdie gesamte Palette von Funktionen von herkömmlichen bis hin zuservoähnlichen Anwendungen an jeder Maschine oder Produktionslinieabdeckt.