Gewährleist.DrivePro 42Mon Standard PG03

130R1123

DrivePro® Standard Extended Warranty beinhaltet die Reparatur in einer
zertifizierten Danfoss Drives-Werkstatt
oder die Lieferung eines Austauschgerätes.
Sie können DrivePro® Extended Warranty nur in Verbindung mit einem Gerät
bestellen.
Für bereits erworbene und gelieferte Geräte, wenden Sie sich bitte an
Ihren lokalen Danfoss Drives Ansprechpartner.

Produktdetails

Bruttogewicht 0 kg
Gewicht netto 0 kg
Volume 0 l

Extended Warranty

Extended Warranty Months 42 Months
Extended Warranty Site DrivePro ExWarr Work Shop

Family Class for Frequency Converter

Nennstrom 3,0 A
1,3 A
4,0 A
10.6 A
2,4 A
3.4 A
12,5 A
3.5 A
1,8 A
7,2 A
4.6 A
5,6 A
9,2 A
6.6 A
7.5 A
Netzspannung 380-500 V AC
Produktfunktion 3~
Produkttyp Frequency converter,air-cooled

SERVICES FOR FC 051 SERIES

Baugröße M5-BAUGRÖSSE

Services for FC 100 SERIES

Baugröße A1
A2
A3
A4
A5
RFI Hardware (H) H-type

Services for FC 101 SERIES

Power Rating (P18K) 18,5 kW
(P15K) 15 kW
8.0 kW(For LD-302 and MLD302)
(P10K) 10 KW
(N10K) 10 KW
(N8K0) 8.0 KW
(P11K) 11 kW
(P22K) 22 kW
Series (101) HVAC Basic - Standard

Services for FC 103 SERIES

Baugröße A1
A2
A3
A4
A5
Serie VLT Refrigeration Drive
Spare part - RFI Hardware (H) H-type

Services for FC 200 SERIES

Baugröße A1
A2
A3
A4
A5
RFI Hardware (H) H-type

Services for FC 280 SERIES

Leistungsgröße (P18K) 18,5 kW / 25 HP
(P15K) 15 kW / 20 HP
(P11K) 11 kW / 15 HP
(P22K) 22 kW / 30 HP
Produktgruppe VLT® Midi Drive FC-

Services for FC 300 SERIES

Baugröße A1
A2
A3
A4
A5

Services for FC 322 SERIES

DrivePro-Kategorie Extended Warranty
Funkentstörung (HH) IRM +EMV Filter Kl.A1
(HJ) NAMUR Kl.+EMV Filter Kl.A
(HK) NAMUR Kl.+EMV Filter Kl.A
(HL) RCD+NAMUR+EMV Filter Kl.A
(HM) RCD+NAMUR+EMV Filter Kl.A
(HN) IRM +NAMUR+EMV Filter Kl.
(HP) IRM +NAMUR+EMV Filter Kl.
(H1) EMV-Filter Klasse A1/B
(H2) Kein EMV Filter Klasse A2
(H3) EMV-Filter Klasse A1/B
(H4) EMV-Filter Klasse A1
(H5) Maritime use excl. EMC.
(H6) EMV-Filter für Marine
(HX) Kein EMV Filter
(HE) RCD+EMV Filter Kl.A2
(HF) RCD+EMV Filter Kl.A1
(HG) IRM +EMV Filter Kl.A2
Gehäusevariante A1
A2
A3
A4
A5
Produkt Serie (322) Advanced version

Services for FC 360 SERIES

Leistung Hohe Überlast
Leistungsgröße 18,5 KW / 25 HP
15 KW / 20 HP
11 KW / 15 HP
22 KW / 30 HP

SERVICES for FC-321

Baugröße A2
A3
A4
A5
Serie 321

Services for iC2 Micro Drive

/Frame designation MA05a
/Product group iC2-Micro

SERVICES FOR MCD 500 SERIES

Gehäuse Typ (G1) Gehäuse 1
Stromstärke (0037) 37A, AC53b 3-30:330
(0053) 53A, AC53b 3-30:330
(0021) 21A, AC53b 3-30:330
(0043) 43A, AC53b 3-30:330

SERVICES FOR MCD 600 SERIES

/Current Rating (0034) 34 A
(0020) 20 A
(0042) 42 A
(0063) 63 A
Gehäuse (S1) Gerätebaugröße 1

SERVICES FOR VACON 100 X

/Input type -3L
/Mains Voltage 208–240 Vac
380-480 Vac
Gehäuse Größe MM 05
MM 04

SERVICES FOR VACON NXLM

/EXT WARRANTY 42 MONTH (WS) 130R1123
Gerätebaugröße Baugröße 05
Baugröße 04
Produktgruppe NXP - Produktserie
NXS - Produktserie

SERVICES FOR VLT® DRIVEMOTOR FCP SERIES

Optionen 18,5 kW
15 kW
18.5 kW /25 HP
11 kW /15 HP
22 kW /30 HP
15 kW /20 HP
11 kW
22 kW

SERVICES FOR VXS100

Gehäuse Größe Frame 04
Frame 05

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality