MCC101A10KT7E20B

130B7324

Sinusfilter für FC 100 und FC 300
Schutzart: IP20
Nennleistung (525 - 600V): 4,0-7,5 kW
Nennleistung (690V): 4,0-7,5 kW
Max. Ausgangsfrequenz: 100 Hz
Max. Verlustleistung: 104 W
Dauernennstrom: 10 A
Abmessungen HxBxT: 270 X 150 X 200 mm
Gewicht: 12,9 kg

Produktdetails

Bruttogewicht 12.9 kg
Gewicht netto 12.9 kg
Dimension 270X150X200
Volume 8.1 l
EAN 5710107949205

DD Power Options Class

Product Series VLT® Sine-Wave Filters

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality