MCC101A10KT7E00B
130B7289
Sinusfilter für FC 100 und FC 300
Schutzart: IP00
Nennleistung (525 - 600V): 4,0-7,5 kW
Nennleistung (690V): 4,0-7,5 kW
Max. Ausgangsfrequenz: 100 Hz
Max. Verlustleistung: 104 W
Dauernennstrom: 10 A
Abmessungen HxBxT: 270 X 150 X 200 mm
Gewicht: 10 kg