MCC101A180T3L23B

130B5480

Sinusfilter für FC 100 / FC 200 und FC 300
Schutzart: IP23
Nennleistung (380 - 500V): 75 – 90 kW
Nennleistung (200 - 240V): 37 - 45 kW
Dauernennstrom: 180 A
Max. Ausgangsfrequenz: 100 Hz
Max. Verlustleistung: 650 W
Abmessungen HxBxT 660 X 620 X 510 mm
Gewicht: 159 kg

Produktdetails

Bruttogewicht 159 kg
Gewicht netto 159 kg
Volume 345.6 l
EAN 5710107671717

DD Power Options Class

Product Series VLT® Sine-Wave Filters

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality