MCC101A660T7E23B
130B4157
Sinusfilter für FC 100 / FC 200 und FC 300
Schutzart: IP23
Nennleistung (525 - 600V): 450-480 kW
Nennleistung (690V): 560630 kW
Dauernennstrom: 660 A
Max. Ausgangsfrequenz: 100 Hz
Max. Verlustleistung: 3000 W
Abmessungen HxBxT: 1161 X 1224 X 991 mm
Gewicht: 905 kg