MCC101A660T7E00B
130B4156
Sinusfilter für FC 100 / FC 200 und FC 300
Schutzart: IP00
Nennleistung (525 - 600V): 450-480 kW
Nennleistung (690V): 560-630 kW
Dauernennstrom: 660 A
Max. Ausgangsfrequenz: 100 Hz
Max. Verlustleistung: 3000 W
Abmessungen HxBxT: 690 X 800 X 713 mm
Gewicht: 745 kg