MCC101A530T7E00B
130B4154
Sinusfilter für FC 100 / FC 200 und FC 300
Schutzart: IP00
Nennleistung (525 - 600V): 375 kW
Nennleistung (690V): 500 kW
Dauernennstrom: 530 A
Max. Ausgangsfrequenz: 100 Hz
Max. Verlustleistung: 2400 W
Abmessungen HxBxT: 660 X 800 X 684 mm
Gewicht: 600 kg