MCC101A430T7E00B

130B4152

Sinusfilter für FC 100 / FC 200 und FC 300

Schutzart: IP00
Nennleistung (525 - 600V): 300 kW
Nennleistung (690V): 400 kW
Dauernennstrom: 430 A
Max. Ausgangsfrequenz: 100 Hz
Max. Verlustleistung: 2150 W
Abmessungen HxBxT: 660 X 800 X 610 mm
Gewicht: 513 kg

Produktdetails

Bruttogewicht 485 kg
Gewicht netto 485 kg
Volume 322.08 l
EAN 5710107618521

DD Power Options Class

Product Series VLT® Sine-Wave Filters

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality