MCC101A360T7E23B
130B4151
Sinusfilter für FC 100 / FC 200 und FC 300
Schutzart: IP23
Nennleistung (525 - 600V): 220-260kW
Nennleistung (690V): 250-315 kW
Dauernennstrom: 360 A
Max. Ausgangsfrequenz: 100 Hz
Max. Verlustleistung: 1800 W
Abmessungen HxBxT: 1161 X 1224 X 991 mm
Gewicht: 673 kg