MCC101A360T7E00B
130B4129
Sinusfilter für FC 100 / FC 200 und FC 300
Schutzart: IP00
Nennleistung (525 - 600V): 220-260 kW
Nennleistung (690V): 250-315 kW
Dauernennstrom: 360 A
Max. Ausgangsfrequenz: 100 Hz
Max. Verlustleistung: 1800 W
Abmessungen HxBxT: 660 X 800 X 610 mm
Gewicht: 513 kg