MCC101A260T7E23B

130B4126

Sinusfilter für FC 100 / FC 200 und FC 300

Schutzart: IP23
Nennleistung (525 - 600V): 150 – 180 kW
Nennleistung (690V): 160 - 200 kW
Dauernennstrom: 260 A
Max. Ausgangsfrequenz: 100 Hz
Max. Verlustleistung: 1300 W
Abmessungen HxBxT: 1160 X 1260 X 991 mm
Gewicht: 475 kg

Produktdetails

Bruttogewicht 475 kg
Gewicht netto 475 kg
Volume 1449.694 l
EAN 5710107618552

DD Power Options Class

Product Series VLT® Sine-Wave Filters

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality