MCC101A260T7E00B

130B4125

Sinusfilter für FC 100 / FC 200 und FC 300
Schutzart: IP00
Nennleistung (525 - 600V): 150-180 kW
Nennleistung (690V): 160-200 kW
Dauernennstrom: 260 A
Max. Ausgangsfrequenz: 100 Hz
Max. Verlustleistung: 1300 W
Abmessungen HxBxT: 535 X 620 X 460 mm
Gewicht: 315 kg

Produktdetails

Bruttogewicht 315 kg
Gewicht netto 315 kg
Volume 152.582 l
EAN 5710107618569

DD Power Options Class

Product Series VLT® Sine-Wave Filters

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality