MCC101A115T7E23B
130B4119
Sinusfilter für FC 100 / FC 200 und FC 300
Schutzart: IP23
Nennleistung (525 - 600V): 55 – 75 kW
Nennleistung (690V): 75 - 90 kW
Dauernennstrom: 115 A
Max. Ausgangsfrequenz: 100 Hz
Max. Verlustleistung: 750 W
Abmessungen HxBxT: 715 X 798 X 620 mm
Gewicht: 160 kg