MCC101A115T7E00B
130B4118
Sinusfilter für FC 100 / FC 200 und FC 300
Schutzart: IP00
Nennleistung (525 - 600V): 55-75 kW
Nennleistung (690V): 75-90 kW
Dauernennstrom: 115 A
Max. Ausgangsfrequenz: 100 Hz
Max. Verlustleistung: 750 W
Abmessungen HxBxT: 520 X 470 X 340 mm
Gewicht: 125 kg