MCC101A76KT7E00B

130B4116

Sinusfilter für FC 100 / FC 200 und FC 300
Schutzart: IP00
Nennleistung (525 - 600V): 37-45 kW
Nennleistung (690V): 45-55 kW
Dauernennstrom: 76 A
Max. Ausgangsfrequenz: 100 Hz
Max. Verlustleistung: 475 W
Abmessungen HxBxT: 520 X 470 X 332 mm
Gewicht: 107 kg

Produktdetails

Bruttogewicht 107 kg
Gewicht netto 107 kg
Volume 68.567 l
EAN 5710107618620

DD Power Options Class

Product Series VLT® Sine-Wave Filters

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality