AHF-DB-096-380-60-20-A
130B2866
Oberschwingungs-Netzfilter für VLT AQUA Drive, VLT HVAC Drive und VLT
AutomationDrive (HO), 400V, P55K, zur Reduzierung der Netzrückwirkungen,
Oberschwingungsstrom THiD < 5%.
Nennstrom: 96A
Überlastbarkeit: 1,6 fach für 60s
Netzspannung: 380V Un 415V (+/- 10%)
Netzfrequenz: 60Hz + 5 %, -1,5%
Netzvoraussetzung: Rsce > 66 und THD U < 2%
Wirkungsgrad: ca. 98 %
Schutzart: IP 20
Umgebungstemperatur: 5° C…45° C
Physikalische Abmessungen (HxBxT): 747 x 370 x 333 mm
Gewicht: 104kg