MCC102A645TME00B

130B2851

du/dt- Filter für FC 100 / FC 200 und FC300

Schutzart: IP00
Nennleistung (380 - 440V): 355 kW
Nennleistung (441 - 500V): 400 kW
Nennleistung (525 - 550V): 315 kW
Nennleistung (551 - 690V): 400 kW
Max. Dauernennstrom: 658 A
Max. Ausgangsfrequenz: 50 Hz
Max. Verlustleistung: 550 W
Abmessungen HxBxT: 350 x 250 x 270 mm
Gewicht: 47 kg

Produktdetails

Bruttogewicht 47 kg
Gewicht netto 47 kg
Volume 14.648 l
EAN 5710107608973

DD Power Options Class

Product Series VLT® dU/dt filter

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality