Garantie hinzufügen
Produkt wurde zum Warenkorb hinzugefügt
130B2446 wurde zum Warenkorb hinzugefügt
Bitte wählen Sie eine Garantie aus der Liste unten aus, um sie auf Ihren Frequenzumrichter anzuwenden. Denken Sie daran, dass Sie nur eine Garantie auswählen können, und wenn Sie mehrere Frequenzumrichter haben, wird jeder Frequenzumrichter mit derselben Garantie versehen. Bitte beachten Sie, dass Sie nach dem Anhängen der Garantie die Anzahl Ihrer Antriebe nicht mehr ändern können.
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
MCC101A17KT3E20A
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
130B2446
Sinusfilter für FC 100 und FC 300
Schutzart: IP20
Nennleistung (380 - 500V): 5,5 - 7,5 kW
Nennleistung (200 - 240V): 3 - 3,7 kW
Dauernennstrom: 17 A
Max. Ausgangsfrequenz: 120 Hz
Max. Verlustleistung: 125 W
Abmessungen HxBxT: 268 (322)* X 130 X 205 mm
Gewicht: 9,1 kg