MCC101A2K5T3E20A

130B2439

Sinusfilter für FC 100 und FC 300

Schutzart: IP20
Nennleistung (380 - 500V): 0,37 - 0,75 kW
Nennleistung (200 - 240V): 0,25 - 0,37 kW
Dauernennstrom: 2,5 A
Max. Ausgangsfrequenz: 120 Hz
Max. Verlustleistung: 60 W
Abmessungen HxBxT: 200 (260)* X 70 X 205 mm
Gewicht: 3,3 kg

Produktdetails

Bruttogewicht 3.4 kg
Gewicht netto 3.4 kg
Volume 4 l
EAN 5702427888357

DD Power Options Class

Product Series VLT® Sine-Wave Filters

POWER OPTIONS FC 300 SERIES

Phase+Mains+Power T2PK37
T4PK75
T2PK25
T4PK55
T4PK37
T5PK37
T5PK55
T5PK75
RFI Hardware (B) B-type
(D) D-type
(H) H-type
(I) I-type
(L) L-type
(M) M-type
(N) N-type

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality