MCC101A38KT3E00A

130B2413

Sinusfilter für FC 100 und FC 300
Schutzart: IP00
Nennleistung (380 - 500V): 15 - 18,5 kW
Dauernennstrom: 38 A
Max. Ausgangsfrequenz: 100 Hz
Max. Verlustleistung: 180 W
Abmessungen HxBxT: 430 (486)* X 150 X 260 mm
Gewicht: 17,7 kg

Produktdetails

Bruttogewicht 24.64 kg
Gewicht netto 24.64 kg
Volume 16.77 l
EAN 5702427888340

DD Power Options Class

Product Series VLT® Sine-Wave Filters

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality