MCC101A10KT3E00A

130B2409

Sinusfilter für FC 100 und FC 300
Schutzart: IP00
Nennleistung (380 - 500V): 4 kW
Nennleistung (200 - 240V): 2,2 kW
Dauernennstrom: 10 A
Max. Ausgangsfrequenz: 120 Hz
Max. Verlustleistung: 95 W
Abmessungen HxBxT: 268 (323)* X 90 X 205 mm
Gewicht: 6,05 kg

Produktdetails

Bruttogewicht 5.5 kg
Gewicht netto 5.5 kg
Volume 5.959 l
EAN 5702427888319

DD Power Options Class

Product Series VLT® Sine-Wave Filters

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality