MCC101A48KT3E20A

130B2307

Sinusfilter FC 100 und FC 300
Schutzart: IP20
Nennleistung (380 - 500V): 22 kW
Nennlesitung (200 - 240V): 11 kW
Dauernennstrom: 48 A
Max. Ausgangsfrequenz: 100 Hz
Max. Verlustleistung: 270 W
Abmessungen HxBxT: 530 (667)* X 170 X 260 mm
Gewicht: 39 kg

Produktdetails

Bruttogewicht 36.5 kg
Gewicht netto 36.5 kg
Volume 0.104 l
EAN 5702427334298

Allocate codes for sales

51

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality