Garantie hinzufügen
Produkt wurde zum Warenkorb hinzugefügt
130B1763 wurde zum Warenkorb hinzugefügt
Bitte wählen Sie eine Garantie aus der Liste unten aus, um sie auf Ihren Frequenzumrichter anzuwenden. Denken Sie daran, dass Sie nur eine Garantie auswählen können, und wenn Sie mehrere Frequenzumrichter haben, wird jeder Frequenzumrichter mit derselben Garantie versehen. Bitte beachten Sie, dass Sie nach dem Anhängen der Garantie die Anzahl Ihrer Antriebe nicht mehr ändern können.
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
AHF-DB-154-460-60-20-A
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
130B1763
Filtro Harmonica Passivo AHF005 - VLT® 5%; Grau de proteção: IP20; Potência relativa: (P90K) 90 KW / 125 HP; Corrente: 154A; Tensão
: (4) 380 - 480 VAC; Frequência: 60Hz; Frame X6; Trifásico; Aplicado às linhas de Conversores de Frequencia FC 100, 200 e 300