AHF-DB-048-460-60-20-A

130B1758

Oberschwingungs-Netzfilter für VLT AQUA Drive,
VLT HVAC Drive und VLT AutomationDrive (HO),
440 - 480V, P30K zur Reduzierung der Netzrückwirkungen,
Oberschwingungsstrom THiD < 5%.
Nennstrom: 48A
Überlastbarkeit: 1,6 fach für 60s
Netzspannung: 440 - 480V (± 10%)
Netzfrequenz: 60Hz ± 5 %
Netzvoraussetzung: Rsce > 66 und THD U < 2%
Wirkungsgrad: ca. 98 %
Schutzart: IP 20
Umgebungstemperatur: 5° C…40° C
Physikalische Abmessungen (HxBxT): 594 x 378 x 239
Gewicht: 75 kg

Produktdetails

Bruttogewicht 57 kg
Gewicht netto 57 kg
Volume 292.8 l
EAN 5710107610013

DD Power Options Class

Product Series VLT® Harmonic Filter 5%

POWER OPTIONS FC 100 SERIES

Mains Voltage (4) 380 - 480 VAC
Phase 3-phasig
Power Rating (P30K) 30 kW

POWER OPTIONS FC 200 SERIES

Mains Voltage (4) 380 - 480 VAC
Phase 3-phasig
Power Rating (P30K) 30 kW
(P22K) 22 kW

POWER OPTIONS FC 300 SERIES

Mains Voltage (4) 380 - 480 VAC
(5) 380 - 500 VAC
Phase 3-phasig
Power Rating (P30K) 30 kW
(P22K) 22 kW

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality