AHF-DA-291-460-60-20-A

130B1498

VLT Harmonic Filter AHF 010
440 - 480V, 60 Hz, 291 A
Schutzart IP20
für FC100, 200, 300

Produktdetails

Bruttogewicht 130 kg
Gewicht netto 130 kg
Volume 691.2 l
EAN 5710107610228

DD Power Options Class

Product Series VLT® Harmonic Filter 10%

POWER OPTIONS FC 100 SERIES

Mains Voltage (4) 380 - 480 VAC
Phase 3-phasig
Power Rating (P160) 160 kW

POWER OPTIONS FC 200 SERIES

Mains Voltage (4) 380 - 480 VAC
Phase 3-phasig
Power Rating (P165) 165 KW / 220 HP
(P160) 160 kW

POWER OPTIONS FC 300 SERIES

Mains Voltage (4) 380 - 480 VAC
(5) 380 - 500 VAC
Phase 3-phasig
Power Rating (P132) 132 KW / 200 HP
(P160) 160 kW

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality