Scrollverdichter, HRP045T4LP6

121L1033

Kältemittel: R407C, Segmentnutzung: Klimatechnik, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Verpackungseinheit: Industrieverpackung

Produktdetails

Bruttogewicht 33.92 Kilogram
Gewicht netto 31.25 Kilogram
Volume 0.06 Cubic meter
EAN 5702424062286

 

Ansaugstutzen-Material -
Anschlusstyp Gelötet
Brand-Technik Scrollverdichter
Breite [mm] 239 mm
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Description HRP045T4
Drehzahl bei 50 Hz [rpm] 2900 rpm
Drehzahl bei 60 Hz [rpm] 3500 rpm
Druckanschlussgröße [in] 1/2 in
Druckseite Anschlusshöhe [mm] 405 mm
Durchmesser [mm] 165 mm
Economiser Nein
Einbaustandard ODF
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 7(c)-I
6(a)
6(a)-I
6(c)
7(a)
8(b)
Family HRP
Farbe Blau
Frequenz [Hz] 50/60
Gasausgleich Keiner
Gesamthöhe [mm] 439 mm
Hubvolumen [cm3] 61.45 cm³
In scope of WEEE No
IP-Schutzklasse IP22
Konfigurationscode Einzel
Kältemittel R407C
Kältemittelfüllmenge [kg] [Max] 3.63 kg
Leistungsregler Feste Drehzahl
LRA 50 A
Länge [mm] 239 mm
Max pressure (PS) - high side 31.1 bar
Max pressure (PS) - low side 26.2 bar
MCC 12 A
Messanschluss HP KEINE
Messanschluss LP KEINE
Model number HRP045T4LP6
Motorschutz Interner Überlastschutz
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Oberer Wert der Nennspannung bei 50Hz [V] 415 V
Oberer Wert der Nennspannung bei 60Hz [V] 460 V
Oberer Wert des Spannungsbereichs bei 50Hz [V] 457 V
Oberer Wert des Spannungsbereichs bei 60Hz [V] 506 V
Phase 3
Produktgruppe Hermetic compressors
Produktname Scroll compressor HRP
RLA 7.7 A
Rohrgröße am Druckanschluss [in] 1/2 in
Rohrgröße am Saugleitungsanschluss [in] 7/8 in
Saugleitung Anschlussgröße [in] 7/8 in
Saugleitung Anschlusshöhe [mm] 275 mm
Schauglasmontage KEINE
Segmentnutzung Klimatechnik
Technologie Scrollverdichter
Typ HRP045
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL evaluated Yes
Unterer Wert der Nennspannung bei 50Hz [V] 380 V
Unterer Wert der Nennspannung bei 60Hz [V] 460 V
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 50Hz [V] 342 V
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 60Hz [V] 414 V
Verdichter-Versorgungsspannung [V] 380-415/3/50 460/3/60
Verpackungseinheit Industrieverpackung
Verpackungsmenge 12
Versorgungsanschluss Flachstecker
Viskosität [cP] 68 cP
Wicklungswiderstand 1–2 [Ohm] 3.87
Wicklungswiderstand 1–3 [Ohm] 2.85
Wicklungswiderstand 2–3 [Ohm] 3.87
Zeichnungsnummer 0XC6301B-3
Zulassung CE
UL
UKCA
Ölausgleich KEINE
Ölfüllmenge [L] 1.33 L
Ölreferenz 320HV
Öltyp PVE

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality