Scrollverdichter, HCP094T4LC6

121L0601

Kältemittel: R407C, Segmentnutzung: Klimatechnik, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Verpackungseinheit: Einzelpack

Produktdetails

Bruttogewicht 48.33 Kilogram
Gewicht netto 44 Kilogram
Volume 0.06 Cubic meter
EAN 5702424206246

 

Ansaugstutzen-Material -
Anschlusstyp Gelötet
Brand-Technik Scrollverdichter
Breite [mm] 232 mm
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Description HCP094T4
Drehmoment, Erdungsanschluss [Nm] 2 N-m
Drehmoment, Leistung [Nm] 3 N-m
Drehzahl bei 50 Hz [rpm] 2900 rpm
Drehzahl bei 60 Hz [rpm] 3500 rpm
Druckanschlussgröße [in] 7/8 in
Druckseite Anschlusshöhe [mm] 509 mm
Durchmesser [mm] 184 mm
Economiser Nein
Einbaustandard ODF
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 7(c)-I
6(a)
6(a)-I
6(c)
7(a)
8(b)
Family HCP
Farbe Blau
Frequenz [Hz] 50/60
Gasausgleich Keiner
Gelieferte Anleitungen Montagehinweise
Gelieferter Montagesatz Montagesatz mit Gummischwingungsdämpfer und Distanzhülsen
Geliefertes Öl Original Ölmenge
Gesamthöhe [mm] 536 mm
Hubvolumen [cm3] 126.02 cm³
In scope of WEEE No
IP-Schutzklasse IP22
Konfigurationscode Einzel
Kältemittel R407C
Kältemittelfüllmenge [kg] [Max] 7.26 kg
Leistungsregler Feste Drehzahl
LRA 84 A
Länge [mm] 232 mm
Max pressure (PS) - high side 31.1 bar
Max pressure (PS) - low side 26.2 bar
MCC 21 A
Messanschluss HP KEINE
Messanschluss LP KEINE
Model number HCP094T4LC6
Motorschutz Interner Überlastschutz
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Oberer Wert der Nennspannung bei 50Hz [V] 415 V
Oberer Wert der Nennspannung bei 60Hz [V] 460 V
Oberer Wert des Spannungsbereichs bei 50Hz [V] 457 V
Oberer Wert des Spannungsbereichs bei 60Hz [V] 506 V
Phase 3
Produktgruppe Hermetic compressors
Produktname Scroll compressor HCP
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
RLA 13.5 A
Rohrgröße am Druckanschluss [in] 7/8 in
Rohrgröße am Saugleitungsanschluss [in] 1 1/8 in
Saugleitung Anschlussgröße [in] 1 1/8 in
Saugleitung Anschlusshöhe [mm] 369 mm
Schauglasmontage KEINE
SCIP-Dossier Nr. 6987e9ab-f9b7-473c-9c29-6cb05443e8ef
Segmentnutzung Klimatechnik
Startanzahl pro Stunde [Max] 12
Technologie Scrollverdichter
Typ HCP094
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL evaluated Yes
Unterer Wert der Nennspannung bei 50Hz [V] 380 V
Unterer Wert der Nennspannung bei 60Hz [V] 460 V
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 50Hz [V] 342 V
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 60Hz [V] 414 V
Verdichter-Versorgungsspannung [V] 380-415/3/50 460/3/60
Verpackungseinheit Einzelpack
Verpackungsmenge 1
Versorgungsanschluss Schraubanschlüsse 10-32 UNF x 9,5
Viskosität [cP] 68 cP
Wicklungswiderstand 1–2 [Ohm] 1.48
Wicklungswiderstand 1–3 [Ohm] 1.48
Wicklungswiderstand 2–3 [Ohm] 1.48
Zeichnungsnummer 0SR4103B-3
Zulassung CE
UL
UKCA
Ölausgleich KEINE
Ölfüllmenge [L] 2.66 L
Ölreferenz 320HV
Öltyp PVE

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality