Scrollverdichter, SZ240A4PBF

120H2168

Kältemittel: R407C; R134a; R513A, Segmentnutzung: Wärmetechnik; Klimatechnik, Verpackungseinheit: Industrieverpackung

Produktdetails

Bruttogewicht 158.75 Kilogram
Gewicht netto 150 Kilogram
Volume 0.921 Cubic meter
EAN 5715162850619

 

Ansaugstutzen-Material -
Anschlusstyp Rotolock
Brand-Technik Scrollverdichter
CE evaluated Yes
Contain batteries No
Description SZ240-4
Drehmoment GP/LP [Nm] 15 N-m
Drehmoment Ölausgleich [Nm] 66 N-m
Drehmoment, Erdungsanschluss [Nm] 4 N-m
Drehmoment, Leistung [Nm] 3 N-m
Drehmoment, Schauglas [Nm] 50 N-m
Drehmoment, Ölablass [Nm] 35 N-m
Drehzahl bei 50 Hz [rpm] 2900 rpm
Drehzahl bei 60 Hz [rpm] 3500 rpm
Druckanschlussgröße [in] 1 3/4 in
Druckseite Anschlusshöhe [mm] 654 mm
Durchmesser [mm] 344 mm
Economiser Nein
Einbaumuffe ODF
Einbaustandard Rotolock
Family SZ
Frequenz [Hz] 50/60
Gesamthöhe [mm] 727 mm
Hochdruckseite TS Max 150 °C
Hochdruckseite TS Min -35 °C
Hochdruckseite Volumen 5 L
Hubvolumen [cm3] 347.8 cm³
In scope of WEEE No
IP-Schutzklasse IP 54 (mit Kabelverschraubung)
Konfigurationscode Einzel
Kältemittel R134a
R407C
R513A
Kältemittelfüllmenge [kg] [Max] 16 kg
Leistungsregler Feste Drehzahl
LRA 215 A
Max pressure (PS) - high side 31.8 bar
Max pressure (PS) - low side 20 bar
Max. Betriebsstrom (Maximum Operating Current) [MOC] 47 A
Messanschluss HP KEINE
Messanschluss LP Schrader
Model number SZ240A4PBF
Montagedrehmoment [Nm] 40 N-m
Motorschutz Elektronisches Motorschutzmodul, 110/240V
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Niederdruckseite TS Max 52 °C
Niederdruckseite TS Min -35 °C
Niederdruckseite Volumen 34.1 L
Oberer Wert der Nennspannung bei 50Hz [V] 400 V
Oberer Wert der Nennspannung bei 60Hz [V] 460 V
Oberer Wert des Spannungsbereichs bei 50Hz [V] 440 V
Oberer Wert des Spannungsbereichs bei 60Hz [V] 506 V
Phase 3
Produktgruppe Hermetic compressors
Produktname Scroll compressor SZ
RLA 35.7 A
Rohrgröße am Druckanschluss [in] 1 1/8 in
Rohrgröße am Saugleitungsanschluss [in] 1 5/8 in
Saugleitung Anschlussgröße [in] 2 1/4 in
Saugleitung Anschlusshöhe [mm] 196 mm
Schauglasmontage Mit Gewinde
Segmentnutzung Klimatechnik
Wärmetechnik
Startanzahl pro Stunde [Max] 12
Technologie Scrollverdichter
Typ SZ240
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL evaluated Yes
Unterer Wert der Nennspannung bei 50Hz [V] 380 V
Unterer Wert der Nennspannung bei 60Hz [V] 460 V
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 50Hz [V] 342 V
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 60Hz [V] 414 V
Verdichter-Versorgungsspannung [V] 380-400/3/50 460/3/60
Verpackungseinheit Industrieverpackung
Verpackungsmenge 4
Versorgungsanschluss Stud M5
Viskosität [cP] 32 cP
Wicklungswiderstand für dreiphasige Verdichter mit identischen Wicklungen [Ohm] 0.616 Ohm
Zeichnungsnummer 8556098b
Zulassung CE
UL
UKCA
Ölablass Bördel 1/4Zoll
Ölausgleich 1/2'' Bördel
Ölfüllmenge [L] 8 L
Ölreferenz 160SZ

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality