Scrollverdichter, DSG480A4ABB

120H1820

Kältemittel: R1234ze(E); R515B, Segmentnutzung: Klimatechnik, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Verpackungseinheit: Einzelpack

Produktdetails

Bruttogewicht 192 Kilogram
Gewicht netto 183 Kilogram
Volume 1218.375 Liter
EAN 5702424640316

 

Ansaugstutzen-Material -
Anschlusstyp Gelötet
Brand-Technik Scrollverdichter
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description DSG480-4
Drehmoment GP/LP [Nm] 15 N-m
Drehmoment Ölausgleich [Nm] 66 N-m
Drehmoment, Erdungsanschluss [Nm] 4 N-m
Drehmoment, Leistung [Nm] 3 N-m
Drehmoment, Schauglas [Nm] 50 N-m
Drehmoment, Ölablass [Nm] 35 N-m
Drehzahl bei 50 Hz [rpm] 2900 rpm
Drehzahl bei 60 Hz [rpm] 3500 rpm
Druckanschlussgröße [in] 2 1/8 in
Druckseite Anschlusshöhe [mm] 723 mm
Durchmesser [mm] 344 mm
Economiser Nein
Einbaustandard ODF
EU RoHS compliance Out of scope
Family DSG
Farbe Blau
Flüssigkeitseinspritzung Nein
Frequenz [Hz] 50/60
Gesamthöhe [mm] 792 mm
Hochdruckseite TS Max 150 °C
Hochdruckseite TS Min -35 °C
Hochdruckseite Volumen 6.2 L
Hubvolumen [cm3] 1268 cm³
In scope of WEEE No
IP-Schutzklasse IP 54 (mit Kabelverschraubung)
Konfigurationscode Einzel
Kältemittel R1234ze(E)
R515B
Kältemittelfüllmenge [kg] [Max] 17 kg
Leistungsregler Feste Drehzahl
LRA 391 A
Max pressure (PS) - high side 23 bar
Max pressure (PS) - low side 15.2 bar
Max. Betriebsstrom (Maximum Operating Current) [MOC] 80 A
Messanschluss HP KEINE
Messanschluss LP Schrader
Model number DSG480A4ABB
Motorschutz Elektronisches Motorschutzmodul, 115/230 V
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Niederdruckseite TS Max 52 °C
Niederdruckseite TS Min -35 °C
Niederdruckseite Volumen 31.6 L
Oberer Wert der Nennspannung bei 50Hz [V] 415 V
Oberer Wert der Nennspannung bei 60Hz [V] 460 V
Oberer Wert des Spannungsbereichs bei 50Hz [V] 457 V
Oberer Wert des Spannungsbereichs bei 60Hz [V] 506 V
Phase 3
Produktgruppe Hermetic compressors
Produktname Scroll compressor DSG
RLA 69 A
Rohrgröße am Druckanschluss [in] 2 1/8 in
Rohrgröße am Saugleitungsanschluss [in] 2 5/8 in
Saugleitung Anschlussgröße [in] 2 5/8 in
Saugleitung Anschlusshöhe [mm] 181 mm
Schauglasmontage Mit Gewinde
Schutz vor falscher Drehrichtung Elektronisches Modul
Segmentnutzung Klimatechnik
Startanzahl pro Stunde [Max] 12
Technologie Scrollverdichter
Typ DSG480
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL evaluated Yes
Unterer Wert der Nennspannung bei 50Hz [V] 380 V
Unterer Wert der Nennspannung bei 60Hz [V] 460 V
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 50Hz [V] 342 V
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 60Hz [V] 414 V
Verdichter-Versorgungsspannung [V] 380-415/3/50 460/3/60
Verpackungseinheit Einzelpack
Verpackungsmenge 1
Versorgungsanschluss Stud M5
Wicklungswiderstand für dreiphasige Verdichter mit identischen Wicklungen [Ohm] 0.28 Ohm
Zeichnungsnummer 8556316
Zulassung CE
UL
UKCA
Ölablass Bördel 1/4Zoll
Ölausgleich 1/2'' Bördel
Ölfüllmenge [L] 6.1 L
Ölreferenz 160SZ
Öltyp Polyolester

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality