Hubkolben-Verdichter, VTZ242AGNR1A

120B0053

Dieses Produkt ist in diesem Store nicht verfügbar, bitte wenden Sie sich an Ihr Customer Service Center.

Kältemittel: R404A; R407C; R134a, Segmentnutzung: Kühlung MT, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 380-480/3/50-60, Verpackungseinheit: Industrieverpackung

Produktdetails

Bruttogewicht 74 Kilogram
Gewicht netto 70 Kilogram
Volume 149.34 Liter
EAN 5702428666053

 

Brand-Technik Hubkolben-Verdichter
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Description VTZ242-G
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Family VTZ
In scope of WEEE No
Kältemittel R134a
R404A
R407C
Max pressure (PS) - high side 29.4 bar
Max pressure (PS) - low side 22.6 bar
Model number VTZ242AGNR1A
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Produktgruppe Hermetic compressors
Produktname Reciprocating compressor VTZ
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr. 6971587b-85b6-4808-886d-274e8a9998d4
Segmentnutzung Kühlung MT
Typ VTZ242
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UK RoHS compliance Yes with exemptions
Verdichter-Versorgungsspannung [V] 380-480/3/50-60
Verpackungseinheit Industrieverpackung
Verpackungsmenge 6

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality