Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor, TF4CLX

119-2123

Dieses Produkt ist in diesem Store nicht verfügbar, bitte wenden Sie sich an Ihr Customer Service Center.

Kältemittel: R404A, Segmentnutzung: Kühlung LT; Kühlung MT, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 115/1/60

Produktdetails

Bruttogewicht 9.426 Kilogram
Gewicht netto 8.569 Kilogram
Volume 10.89 Liter

 

Anwendungen LBP
MBP
Brand-Technik Condensing Units Accessories & Spare parts
Contain batteries No
Dauerhafte Wicklungstemperatur [°C] [Max] 125 °C
Description TF4CLX
Economiser Nein
Einschaltstrom HST [A] 20 A
Family Verdichter
Farbe Schwarz
Flüssigkeitseinspritzung Nein
Freies Gasvolumen [cm³] 1690 cm³
Hauptwicklungswiderstand für einphasige Verdichter [Ohm] 2.6
Hubvolumen [cm3] 3.86 cm³
Kurzzeitige Wicklungstemperatur [°C] [Max] 135 °C
Kältemittel R404A
Kältemittelfüllmenge [kg] [Max] 0.6 kg
LRA HST 60Hz [A] 20 A
Model number TF4CLX
Motortyp CSIR
Produktgruppe Condensing Units Accessories & Spare parts
Produktname Compressor
RLA 3.20 A
Segmentnutzung Kühlung LT
Kühlung MT
Startkondensator-Kapazität 280 µF
Technologie Hubkolbenverdichter
Typ TF
Verdichter-Versorgungsspannung [V] 115/1/60
Verpackungseinheit Einzelpack
Verpackungsmenge 1
Zusätzlicher Wicklungswiderstand (Hilfswicklung) für einphasige Verdichter (alt.) [Ohm] 3.8
Ölmenge [cm3] 280 cm³
Öltyp Polyolester

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality