Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor

119-2119

Dieses Produkt ist in diesem Store nicht verfügbar, bitte wenden Sie sich an Ihr Customer Service Center.

NF11FX

Produktdetails

Bruttogewicht 15.3 Kilogram
Gewicht netto 11 Kilogram
Volume 17 Liter

 

Anwendungen MBP
Brand-Technik Condensing Units Accessories & Spare parts
Contain batteries No
Dauerhafte Wicklungstemperatur [°C] [Max] 125 °C
Description NF11FX
Economiser Nein
Einschaltstrom HST [A] 43.1 A
Family Verdichter
Farbe Schwarz
Flüssigkeitseinspritzung Nein
Freies Gasvolumen [cm³] 2360 cm³
Hauptwicklungswiderstand für einphasige Verdichter [Ohm] 1
Hubvolumen [cm3] 11.15 cm³
Kurzzeitige Wicklungstemperatur [°C] [Max] 135 °C
Kältemittel R134a
Kältemittelfüllmenge [kg] [Max] 0.4 kg
LRA HST 60Hz [A] 43.1 A
Model number NF11FX
Motortyp CSIR
Produktgruppe Condensing Units Accessories & Spare parts
Produktname Compressor
RLA 7.60 A
Segmentnutzung Kühlung MT
Startkondensator-Kapazität 410 µF
Technologie Hubkolbenverdichter
Typ NF
Verdichter-Versorgungsspannung [V] 115/1/60
Verpackungseinheit Einzelpack
Verpackungsmenge 1
Zusätzlicher Wicklungswiderstand (Hilfswicklung) für einphasige Verdichter (alt.) [Ohm] 3.6
Ölmenge [cm3] 300 cm³
Öltyp Polyolester

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality