Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor

119-2099

Dieses Produkt ist in diesem Store nicht verfügbar, bitte wenden Sie sich an Ihr Customer Service Center.

SC15G

Produktdetails

Bruttogewicht 16.9 Kilogram
Gewicht netto 13.877 Kilogram
Volume 17.4 Liter

 

Anwendungen HBP
LBP
MBP
Anzahl Phasen (Verdichter) 1
Brand-Technik Condensing Units Accessories & Spare parts
CE evaluated Yes
Contain batteries No
Dauerhafte Wicklungstemperatur [°C] [Max] 125 °C
Description SC15G
Economiser Nein
Einschaltstrom HST [A] 39.7 A
Family Verdichter
Farbe Schwarz
Freies Gasvolumen [cm³] 1460 cm³
Hauptwicklungswiderstand für einphasige Verdichter [Ohm] 1
Hubvolumen [cm3] 15.28 cm³
Individuelle Verpackung Einzelpackartikelnummer
Konfigurationscode Einzel
Kurzzeitige Wicklungstemperatur [°C] [Max] 135 °C
Kältemittel R134a
Kältemittelfüllmenge [kg] [Max] 1.3 kg
Leistung von Kondensator B 240 uF
Leistungsregler Feste Drehzahl
LRA HST [A] 39.7 A
Model number SC15G
Motortyp CSIR
Produktgruppe Condensing Units Accessories & Spare parts
Produktname Compressor
RLA 7.6 A
Segmentnutzung Kühlung LT
Kühlung MT
Spannung 60Hz [V] 115 V
Spannung 60Hz [V] [max.] 115 V
Technologie Hubkolbenverdichter
Typ SC
UL evaluated Yes
Verpackungseinheit Einzelpack
Verpackungsmenge 1
Zulassung CE
UL
Zusätzlicher Wicklungswiderstand (Hilfswicklung) für einphasige Verdichter (alt.) [Ohm] 4.2
Ölfüllmenge [L] 600 L
Öltyp Polyolester

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality