Produktdetails

Bruttogewicht 0.112 Kilogram
Gewicht netto 0.11 Kilogram
Volume 0.281 Liter
EAN 5702428585941

 

Anschlussgröße [in] 1/4 in
Anschlussgröße [mm] 6 mm
Brand-Technik Reciprocating accessories
Contain batteries No
Description Start capacitor 60µF, 220V - PL,TL
Family Electrical component
Leistung von Kondensator A 60 µF
Leistung von Kondensator B 60,0 uF
Produktgruppe Reciprocating accessories
Produktname Compressor
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Spannung von Kondensator B [V] 220 V
Typ Start capacitor
Verpackungsmenge 1
Zulassung CQC

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality