Optyma™ Slim Pack, LPUS018D20Q

115F0684

Dieses Produkt ist in diesem Store nicht verfügbar, bitte wenden Sie sich an Ihr Customer Service Center.

Segmentnutzung: Niedriger Saugdruck, Kältemittel: R404A; R452A; R448A; R449A, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 220/3/60

Produktdetails

Bruttogewicht 132 Kilogram
Gewicht netto 122 Kilogram

 

Anwendungen LBP
Anzahl der Lüfter 2
Anzahl Phasen (Lüfter) 1
Anzahl Phasen (Verdichter) 3
Ausführung D20
Compressor model LLZ018-2
Contain batteries No
Description LPUS018D20Q
Drehzahl Plattform Fixed-speed
Family Optyma™ Slim Pack
Frequenz [Hz] 60 Hz
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A) Not available for the moment
Kältemittel R404A
R448A
R449A
R452A
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) Not available for the moment
Luftstrom bei 60 Hz [m³/h] 7200 m³/h
Lüfter-Leistungsaufnahme bei 60 Hz [W] 130 W
Lüfter-Leistungsausgang bei 60 Hz [W] 260 W
Lüfter-Stromaufnahme bei 60 Hz [A] 1.94 A
Lüfter-Versorgungsspannung [V/Ph/Hz] 230/1/60
Lüfterdurchmesser [mm] 450 mm
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) Not available for the moment
Model number LPUS018D20Q
Oberer Wert der Nennspannung bei 60Hz [V] 230 V
Phase 3
Produktgruppe Condensing Units
Produktname Package unit
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Segmentnutzung Niedriger Saugdruck
Spannungscode Q
Technologie Scrollverdichter
Typ Optyma™ Slim Pack D20
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 60Hz [V] 200 V
Verdichter-Versorgungsspannung [V] 220/3/60
Verflüssiger-Typ C4

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality