Optyma™ Slim Pack, OP-LSQM068NTW09G
114X7183
Segmentnutzung: Niedriger Saugdruck, Kältemittel: R404A; R507A; R452A, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 230/1/50
Segmentnutzung: Niedriger Saugdruck, Kältemittel: R404A; R507A; R452A, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 230/1/50
Bruttogewicht | 100 Kilogram |
Gewicht netto | 66 Kilogram |
Volume | 546.21 Liter |
EAN | 5702428561174 |
Bruttogewicht | 100 Kilogram |
Gewicht netto | 66 Kilogram |
Volume | 546.21 Liter |
EAN | 5702428561174 |
Anschluss Flüssigkeitsleitung [in] | 1/2 in |
Anschlusstyp | LÖT |
Anwendungen | LBP |
Anzahl der Lüfter | 1 |
Anzahl Phasen (Lüfter) | 1 |
Anzahl Phasen (Verdichter) | 1 |
Ausführung | W09 |
Breite [mm] | 1079 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor model | NTZ068-5 |
Description | OP-LSQM068NTW09G |
Drehzahl Plattform | Fixed-speed |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ Slim Pack |
Frequenz [Hz] | 50 Hz |
Gesamthöhe [mm] | 540 mm |
Größe des Lüfterflügels [mm] | 450 mm |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kältemittel |
R404A R452A R507A |
Luftstrom bei 50 Hz [m³/h] | 3300 m³/h |
Länge [mm] | 464 mm |
Lüfter-Leistungsaufnahme bei 50 Hz [W] | 110 W |
Lüfter-Leistungsausgang bei 50 Hz [W] | 68 W |
Lüfter-Stromaufnahme bei 50 Hz [A] | 0.47 A |
Lüfter-Versorgungsspannung [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Lüfterdurchmesser [mm] | 450 mm |
Lüfterspannung bei 50 Hz (max.) [V] [Max] | 230 V |
Lüfterspannung bei 50 Hz (max.) [V] [Min] | 230 V |
MCC | 17 A |
Min fuse rating [A] | 20 A |
Model number | OP-LSQM068NTW09G |
Oberer Wert der Nennspannung bei 60 Hz [V] | 240 V |
Phase | 1 |
Product Name Description | Package unit |
Produktgruppe | Condensing Units |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Sammler-Zulassung | CE |
Sammlervolumen [l] | 3.4 L |
Saugleitung Anschlussgröße [in] | 5/8 in |
Schalldruckpegel bei 50 Hz (in 10 m Abstand) [db(A)] | 43 dBA |
Schalldruckpegel bei 50 Hz (in 1 m Abstand) [db(A)] | 63 dBA |
Schallleistung bei 50 Hz [db(A)] | 74 dBA |
Segmentnutzung | Niedriger Saugdruck |
Spannung 50 Hz [V] | 220 V |
Spannung 50 Hz [V] [max.] | 240 V |
Spannungscode | G |
Technologie | Hubkolbenverdichter |
Typ | Optyma™ Slim Pack W09 |
Typ von Lüfterhaube/-grill | B2 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 60 Hz [V] | 220 V |
Verdichter-Versorgungsspannung [V] | 230/1/50 |
Verflüssiger-Typ | D7 |
Verflüssigerspule Innenvolumen | 0.58 L |
Anschluss Flüssigkeitsleitung [in] | 1/2 in |
Anschlusstyp | LÖT |
Anwendungen | LBP |
Anzahl der Lüfter | 1 |
Anzahl Phasen (Lüfter) | 1 |
Anzahl Phasen (Verdichter) | 1 |
Ausführung | W09 |
Breite [mm] | 1079 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor model | NTZ068-5 |
Description | OP-LSQM068NTW09G |
Drehzahl Plattform | Fixed-speed |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ Slim Pack |
Frequenz [Hz] | 50 Hz |
Gesamthöhe [mm] | 540 mm |
Größe des Lüfterflügels [mm] | 450 mm |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kältemittel |
R404A R452A R507A |
Luftstrom bei 50 Hz [m³/h] | 3300 m³/h |
Länge [mm] | 464 mm |
Lüfter-Leistungsaufnahme bei 50 Hz [W] | 110 W |
Lüfter-Leistungsausgang bei 50 Hz [W] | 68 W |
Lüfter-Stromaufnahme bei 50 Hz [A] | 0.47 A |
Lüfter-Versorgungsspannung [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Lüfterdurchmesser [mm] | 450 mm |
Lüfterspannung bei 50 Hz (max.) [V] [Max] | 230 V |
Lüfterspannung bei 50 Hz (max.) [V] [Min] | 230 V |
MCC | 17 A |
Min fuse rating [A] | 20 A |
Model number | OP-LSQM068NTW09G |
Oberer Wert der Nennspannung bei 60 Hz [V] | 240 V |
Phase | 1 |
Product Name Description | Package unit |
Produktgruppe | Condensing Units |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Sammler-Zulassung | CE |
Sammlervolumen [l] | 3.4 L |
Saugleitung Anschlussgröße [in] | 5/8 in |
Schalldruckpegel bei 50 Hz (in 10 m Abstand) [db(A)] | 43 dBA |
Schalldruckpegel bei 50 Hz (in 1 m Abstand) [db(A)] | 63 dBA |
Schallleistung bei 50 Hz [db(A)] | 74 dBA |
Segmentnutzung | Niedriger Saugdruck |
Spannung 50 Hz [V] | 220 V |
Spannung 50 Hz [V] [max.] | 240 V |
Spannungscode | G |
Technologie | Hubkolbenverdichter |
Typ | Optyma™ Slim Pack W09 |
Typ von Lüfterhaube/-grill | B2 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 60 Hz [V] | 220 V |
Verdichter-Versorgungsspannung [V] | 230/1/50 |
Verflüssiger-Typ | D7 |
Verflüssigerspule Innenvolumen | 0.58 L |