Optyma™, OP-LCNC006NUA10G

114F0206

Segmentnutzung: Niedriger Saugdruck, Kältemittel: R290, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 230/1/50

Produktdetails

Bruttogewicht 17 Kilogram
Gewicht netto 17 Kilogram
Volume 76.8 Liter
EAN 5702428566995

 

Anwendungen LBP
Anzahl der Lüfter 1
Anzahl Phasen (Lüfter) 1
Anzahl Phasen (Verdichter) 1
Ausführung A10
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Compressor model NUT60CAe
Contain batteries No
Description OP-LCNC006NUA10G
Drehzahl Plattform Fixed-speed
EU RoHS compliance Out of scope
Family Optyma™
Frequenz [Hz] 50 Hz
Größe des Lüfterflügels [mm] 200 mm
Kältemittel R290
Luftstrom bei 50 Hz [m³/h] 231 m³/h
Lüfter-Leistungsaufnahme bei 50 Hz [W] 10 W
Lüfter-Stromaufnahme bei 50 Hz [A] 0.12 A
Lüfter-Versorgungsspannung [V/Ph/Hz] 230/1/50
Lüfterdurchmesser [mm] 200 mm
Model number OP-LCNC006NUA10G
Oberer Wert der Nennspannung bei 60Hz [V] 253 V
Phase 1
Produktgruppe Condensing Units
Produktname Bare unit
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Sammler-Zulassung CE
Sammlervolumen [l] 0.1 L
SCIP-Dossier Nr. f9a3f774-d2f8-4af3-a234-1eafee97cb4e
SCIP-Dossier Produktname OPTYMA N0 N2 T0 T2
Segmentnutzung Niedriger Saugdruck
Spannung 50Hz [V] 207 V
Spannung 50Hz [V] [max.] 253 V
Spannungscode G
Typ Optyma™ A10
Typ von Lüfterhaube/-grill Grill
UK RoHS compliance Out of scope
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 60Hz [V] 207 V
Verdichter-Versorgungsspannung [V] 230/1/50
Verflüssiger-Typ BG_2
Zulassung CE
EAC

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality