Microchannel-Wärmeübertrager, Plattenanzahl: 48

111B6828

Dieses Produkt ist in diesem Store nicht verfügbar, bitte wenden Sie sich an Ihr Customer Service Center.

Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 49, Funktion: Verflüssiger, Lotmaterial: Kupferlöten

Produktdetails

Bruttogewicht 2.13 Kilogram
Gewicht netto 1.98 Kilogram
EAN 5702424685027

 

Anwendungsgebiet Heat pump
Ausrüstung Ansatzbolzen
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Funktion Verflüssiger
Funktionshinweis Null
H1 Anschlussgröße Null
H1 Anschlusstyp Null
H2 Anschlussgröße Null
H2 Anschlusstyp Null
H3 Anschlussgröße Null
H3 Anschlusstyp Null
H4 Anschlussgröße Null
H4 Anschlusstyp Null
H5 Anschlussgröße Null
H5 Anschlusstyp Null
H6 Anschlussgröße Null
H6 Anschlusstyp Null
In scope of WEEE No
Kategorie Art. 4, par. 3
Kältemittel R134a
R22
R32
R404A
R407C
R410A
R444B
R513A
R1233zd(E)
R1234yf
R245fa
R290
R448A
R449A
R450A
R452B
R454B
R454C
R455A
R507A
R515B
R1234ze
R454A
Lotmaterial Kupferlöten
Max. Arbeitsdruck [psi] 711 psi
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 49 bar
Menge je Verpackungseinheit 1 pc
Modell-Nr. 17
Nenntemperaturbereich [°C] [max.] 200 °C
Nenntemperaturbereich [°C] [min.] -196 °C
Nenntemperaturbereich [°F] [max.] 320 °F
Nenntemperaturbereich [°F] [min.] -390 °F
Plate material no. AISI 316L
Plattenanzahl 48
Plattenkonstruktion Z
Produktgruppe Heat exchangers
Produktname Microchannel-Wärmeübertrager
Q1 Anschl. Typ Lötanschluss
Q1 Anschlussgrößenbereich H7/8F
Q2 Anschl. Typ Lötanschluss
Q2 Anschlussgrößenbereich H7/8F
Q3 Anschl. Typ Lötanschluss
Q3 Anschlussgrößenbereich H1/2R
Q4 Anschl. Typ Lötanschluss
Q4 Anschlussgrößenbereich H1/2R
Q5 Anschl. Typ Null
Q5 Anschlussgrößenbereich Null
Q6 Anschl. Typ Null
Q6 Anschlussgrößenbereich Null
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Typ MPHE H17L-CZ
Typenbezeichnung H17L-CZ
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UK RoHS compliance Yes
UL evaluated Yes
Verpackungseinheit Einzelpack
Werkstoff Platte AISI 316L
Zulassung AS
CRN
EAC
KRAIA
PED
RoHS
UA
UL

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality