Microchannel-Wärmeübertrager, MPHE H30-C, Plattenanzahl: 20

111B6020

Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 30, Funktion: Verflüssiger, Lotmaterial: Kupferlöten

Detalles del producto

Bruttogewicht 2.508 Kilogram
Gewicht netto 2.12 Kilogram
Volume 8.428 Liter
EAN 5702424238421

 

Application Heat pump
Cantidad por formato de embalaje 1 Uds.
Categoría Art. 4, par. 3
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Designación de tipo H30-C
Equipamiento Remache
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Funktion Verflüssiger
Grupo de productos Heat exchangers
H5 Anschlussgröße Null
H6 Anschlussgröße Null
In scope of WEEE No
Lotmaterial Kupferlöten
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 30 bar
N.ºde modelo 30
Nenntemperaturbereich [°C] [max.] 200 °C
Nenntemperaturbereich [°C] [min.] -196 °C
Nenntemperaturbereich [°F] [max.] 320 °F
Nenntemperaturbereich [°F] [min.] -390 °F
Nombre de producto Intercambiador de calor de microplacas
Nota de función Null
Número de placas 20
Plate material no. AISI 316L
Plattenkonstruktion H
Presión de trabajo Máx[psi] 435 psi
Q1 Anschl. Typ G Externer Gewindeanschluss
Q1 Anschlussgrößenbereich G1"
Q2 Anschl. Typ G Externer Gewindeanschluss
Q2 Anschlussgrößenbereich G1"
Q3 Anschl. Typ Lötanschluss
Q3 Anschlussgrößenbereich H3/8F
Q4 Anschl. Typ Lötanschluss
Rango de tamaño conex. Q4 H3/8F
Rango de tamaño conex. Q5 Null
Rango de tamaño conex. Q6 Null
Refrigerante(s) R1233zd(E)
R1234yf
R134a
R22
R245fa
R404A
R407C
R444B
R448A
R449A
R450A
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
R1234ze
R454A
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH No
Tamaño de conex. H1 Null
Tamaño de conex. H2 Null
Tamaño de conex. H3 Null
Tamaño de conex. H4 Null
Tipo MPHE H30-C
Tipo conex. Q5 Null
Tipo conex. Q6 Null
Tipo de conex. H1 Null
Tipo de conex. H2 Null
Tipo de conex. H3 Null
Tipo de conex. H4 Null
Tipo de conex. H5 Null
Tipo de conex. H6 Null
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL evaluated Yes
Verpackungseinheit Einzelpack
Werkstoff Platte AISI 316L
Zulassung AS
EAC
KRAIA
PED
UA
UL
CRN
RoHS

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality