Microchannel-Wärmeübertrager, MPHE H62L-EZU, Plattenanzahl: 30

111B2114

Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 48, Funktion: Verdampfer, Lotmaterial: Kupferlöten

Podatki o izdelku

Bruttogewicht 7.915 Kilogram
Gewicht netto 7.55 Kilogram
Volume 11.403 Liter
EAN 5702424244231

 

Application Heat pump
EU RoHS izjeme No
Funktion Verdampfer
Funktionshinweis Mit Verteiler
H5 conn. size Null
Hladilna sredstva R1233zd(E)
R1234yf
R134a
R22
R245fa
R290
R404A
R407C
R410A
R444B
R448A
R449A
R450A
R452B
R454B
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
R1234ze
R454A
Ime izdelka Micro Plate heat exchanger
Kategorija Art. 4, par. 3
Količina v pakiranju 1 kos
Lotmaterial Kupferlöten
Maks. delovni tlak [psi] 696 psi
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 48 bar
Nenntemperaturbereich [°C] [max.] 200 °C
Nenntemperaturbereich [°C] [min.] -196 °C
Nenntemperaturbereich [°F] [max.] 320 °F
Nenntemperaturbereich [°F] [min.] -390 °F
Oprema Stud
Oznaka UL Yes
Oznaka vrste H62L-EZU
Plate material no. AISI 316L
Plattenkonstruktion EZU
Podvržen (uredbi) OEEO No
Q1 Anschl. Typ G Externer Gewindeanschluss
Q1 Anschlussgrößenbereich G1 1/4"-1 1/8"
Q2 Anschl. Typ G Externer Gewindeanschluss
Q2 Anschlussgrößenbereich G1 1/4"-1 1/8"
Q3 Anschl. Typ Lötanschluss
Q3 Anschlussgrößenbereich H3/8A
Razpon velikosti priklj. Q4 H7/8E
Razpon velikosti priklj. Q5 Null
Razpon velikosti priklj. Q6 Null
Skladnost s kitajskim RoHS Yes
Skladnost z EU RoHS Yes
Skladnost z UK RoHS Yes
Skupina izdelkov Heat exchangers
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH No
Tip MPHE H62L-EZU
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Velikost priključka H1 Null
Velikost priključka H2 Null
Velikost priključka H3 Null
Velikost priključka H4 Null
Velikost priključka H6 Null
Verpackungseinheit Einzelpack
Vrsta priklj. Q4 Solder connection
Vrsta priklj. Q5 Null
Vrsta priklj. Q6 Null
Vrsta priključka H1 Null
Vrsta priključka H2 Null
Vrsta priključka H3 Null
Vrsta priključka H4 Null
Vrsta priključka H5 Null
Vrsta priključka H6 Null
Vsebuje baterije No
Werkstoff Platte AISI 316L
Zulassung AS
CRN
EAC
KRAIA
PED
RoHS
UA
UL
Št. modela 62
Število plošč 30

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality