ADF P300-300/480_TCE62O-54

099H0417

P300-300/480_TCE62O--54"
Der aktive Filter ADF P300 ist als Schaltschrank mit den Schutzarten IP32, IP43 und IP54 erhältlich. Erweiterte HMI- und Multimaster
-Funktionen sind standardmäßig enthalten. Kompatibel mit VLT®-, VACON®- und iC7-Frequenzumrichtern von Danfoss.

Produktdetails

Bruttogewicht 472 kg
Gewicht netto 472 kg
Volume 0.834 l
EAN 5715253122151

Options

Options Power options

Allocate codes for sales

51

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality